Mood 3 Products

Graxa - Rolamentos pré-embalados com graxa LGU e LG2

Deep Groove Ball Bearing, Spacea, LG2-LGU Grease, 4Comp

As graxas LGU e LG2 da NSK proporcionam menores emissões de partículas e maior vida útil em comparação às graxas de flúor convencionais.

Descrição da Condição

  • Arduous Environments
  • High Speed

Indústrias

  • Chemical and Pharmaceutical
  • Alimentos e Bebidas
  • Semicondutores

Recursos do Produto

  • Graxa especial

Benefícios

  • Comparados à graxa de flúor, os rolamentos lubrificados com graxa LGU/LG2 alcançam menores emissões de partículas, maior vida útil, maior resistência à corrosão e níveis mais baixos e estáveis ​​de torque
  • O óleo de base de hidrocarboneto ajuda a atingir um nível de durabilidade - mais de 5 vezes maior que o da graxa de flúor convencional
  • O óleo de base de hidrocarboneto ajuda a atingir um nível de durabilidade - mais de 5 vezes maior que o da graxa de flúor convencional
  • A graxa LGU é livre de elementos metálicos
  • Temperaturas de operação:
    - LGU: -30 °C a 120 °C.
    - LG2: -20 °C a 70 °C.
  • Disponível em rolamentos de esferas de sulco profundo padrão.
6000 L ZZ -H LG2
Mostrar Descrição
Descrição
6000 Bearing type and series / Bore diameter
L SPACEA Series
ZZ Shields on both sides
-H Stainless Steel
LG2 Grease type