Ball Screws Support Bearings

Rolamentos de suporte de fuso de esferas

Visão geral

1.1

Os rolamentos axiais de esferas de contato angular de alta precisão para fusos de esferas de precisão são projetados para uma ampla variedade de aplicações, oferecendo diversas séries de alta rigidez e alta capacidade de carga.

Características:

  • A série de alta rigidez para máquinas-ferramentas proporciona alta rigidez axial e rotação precisa, com baixa potência de acionamento.
  • A série selada de alta rigidez para máquinas-ferramentas melhora a vida útil e a confiabilidade.
  • A série de alta capacidade de carga para máquinas injetoras elétricas oferece maior durabilidade e maior capacidade de carga, graças aos diâmetros de esfera e ângulos de contato otimizados.

Produtos


Catálogos