Mood 3 Products

Série NSKTAC-SHR

ACBB

O NSKTAC-HR foi desenvolvido para suportar parafusos de esferas operando sob altas cargas. A nova série NSKTAC-SHR permite que os usuários mantenham um desempenho de alta capacidade com um diâmetro de extremidade de eixo de parafuso menor, o que permite uma pressão de ponto de contato razoável no ombro do anel interno no rolamento.

Descrição da Condição

  • High Load

Indústrias

  • Automotivo
  • Automotivo
  • Máquinas-ferramentas
  • Aço e Metais

Recursos do Produto

  • Diâmetro de furo menor
  • Pressão razoável do ponto de contato no anel interno
  • Não há necessidade de ombro maior no eixo do parafuso de esferas

Benefícios

  • Alta capacidade de carga em um design de envelope pequeno
  • Vida útil 5x maior que um produto padrão
  • Fácil manuseio
  • Design ideal para torque reduzido
  • Nenhum custo adicional necessário para material de eixo maior