Super Precision Cylindrical Roller Bearings

Rolamentos de rolos cilíndricos de superprecisão

Visão geral

1.1

Os rolamentos de rolos cilíndricos de superprecisão da NSK são projetados para suportar grandes cargas radiais em aplicações de fusos de alta velocidade, que exigem alta precisão de operação.

Destaques da linha:

  • Rolamentos padrão em conformidade com as normas ISO e séries especializadas para máquinas-ferramentas.
  • Rolamentos de rolos cilíndricos de duas carreiras com alta rigidez e opções de carreira única para altas velocidades.
  • Uma gama de rolamentos de alto desempenho NSKROBUST™ para alta rigidez e velocidades ultra-altas.

Produtos


Catálogos