Rolamentos de rolos cilíndricos - CRB de duas carreiras para eixo principal de torno

Rolamentos de rolos cilíndricos de duas carreiras altamente rígidos para aplicações de eixo principal de torno são os primeiros rolamentos de precisão a adotar uma gaiola de resina PPS (designada TB na NSK), mantendo sua funcionalidade para fornecer alta precisão e alta rigidez em aplicações de ultra-alta velocidade.
Descrição da Condição
- High Speed
- High Temperature
Indústrias
- Automotivo
- Máquinas-ferramentas
Recursos do Produto
- Gaiola de resina guiada por rolos de alta resistência (TB)
- Anel externo padrão com furo de lubrificação
- Baixo aumento de temperatura devido ao design interno ideal e configuração da gaiola
- A gaiola TB permite velocidades de operação mais rápidas
Benefícios
- Resistência à temperatura da gaiola TB de até 220°C
- A gaiola TB oferece um aumento de temperatura menor em comparação às gaiolas convencionais.
- A vida útil da graxa na gaiola TB é normalmente mais de 8 vezes maior do que a das gaiolas convencionais e de latão
- A linha inclui o tipo NNU, que tem nervura dupla externa, e o tipo NN, que apresenta excelente descarga de graxa durante o "amaciamento"
- O anel externo está disponível com especificação padronizada de furo e ranhura de lubrificação (E44)
Compartilhar