Mood 3 Products

Rolamentos de rolos cilíndricos - Série ROBUST de ultra alta velocidade de carreira única CRB

CRB

A série ROBUST de rolamentos cilíndricos de uma carreira de ultra-alta velocidade para centros de usinagem oferece materiais e projetos otimizados desenvolvidos para operação em alta velocidade com baixo aumento de temperatura.

Descrição da Condição

  • High Speed
  • High Temperature

Indústrias

  • Automotivo
  • Máquinas-ferramentas

Recursos do Produto

  • Novo material SHX resistente ao calor para alta velocidade
  • Três opções de design: RS (anéis e rolos de aço de rolamento padrão), RX (anéis de rolamento SHX especiais e rolos SHX) e RXH (anéis de rolamento SHX especiais e rolos cerâmicos)
  • Gaiola PEEK guiada por anel externo de design especial

Benefícios

  • Desempenho de alta velocidade: o dobro dos rolamentos de rolos convencionais
  • O material SHX oferece uma solução econômica para operações de alta velocidade
  • A NSK oferece rolos SHX como uma alternativa aos rolos de cerâmica
  • Ideal para eixos principais de alta velocidade na posição traseira, permitindo deslocamento térmico axial perfeito do eixo
  • Baixa geração de calor – permitindo maior vida útil do lubrificante
  • Aumento de temperatura do anel externo 30% menor que o convencional
  • Maior vida útil de fadiga devido ao material SHX especial (até 4x)
  • A gaiola de resina PEEK proporciona movimento de rolamento estável do rolamento sob condições operacionais de alta velocidade
N 10 12 RX TP KR CC0 P4
Mostrar Descrição
Descrição
N Bearing Type
10 Dimension
12 Bore Number
RX Internal Design Symbol and Material
TP Cage
KR Tapered Bore
CC0 Radial Clearance
P4 Accuracy