Super Precision Angular Contact Ball Bearings

Rolamentos de esferas de contato angular de super precisão

Visão geral

1.1

A NSK oferece uma extensa linha de rolamentos de esferas de contato angular de superprecisão, projetados para atender às especificações ideais de sua aplicação.

Esses rolamentos são a solução perfeita para equipamentos que exigem alta precisão de rotação ou altas velocidades, como fusos principais de máquinas-ferramentas.

Destaques da linha:

  • Rolamentos padrão em conformidade com as normas ISO e séries especializadas para máquinas-ferramentas.
  • Rolamentos vedados com graxa pré-embalada.
  • Uma gama de rolamentos robustos™ de alto desempenho NSK, ideais para alta rigidez e velocidades ultra-altas.

Produtos


Catálogos