Mood 3 Products

Rolamentos de suporte de fuso de esferas da série NSK TAC-03 para aplicação de alta carga

ACBB, Thrust, TAC-C, Polyamide cage, sealed, 2Comp

A série NSKHPS TAC de rolamentos de suporte para fusos de esferas está disponível com uma linha de produtos, pois os rolamentos foram aprimorados com foco na limpeza do material - o que tem um impacto crucial na vida útil dos rolamentos. Rolamentos de arranjo universal para correspondência intercambiável.

Descrição da Condição

  • Contamination
  • High Load
  • High Temperature

Indústrias

  • Máquinas-ferramentas
  • Semicondutores

Recursos do Produto

  • Classificações de carga dinâmica aprimoradas
  • Maior vida útil do rolamento
  • Aumento do número de bolas
  • Disponível com vedações de contato leve para baixo torque
  • Ângulo de contato 60°

Benefícios

  • Desempenho aprimorado de alta velocidade
  • Garantindo baixo aumento de temperatura pelo uso com vedações de contato leve
30 TAC 62 C DDG SU H PN7C
Mostrar Descrição
Descrição
30 Nominal Bore Diameter
TAC Bearing Type Symbol
62 Nominal Outer Diameter
C Internal Design
DDG Seal
SU Arrangement
H Preload
PN7C Accuracy