Mood 3 Products

Rolamentos de esferas de contato angular - Série ROBUST de ACBB de ultra alta velocidade

ACBB, Phenolic Polyamide Cage, 2Comp

A série ROBUST de rolamentos de esferas de contato angular de ultra alta velocidade da NSK para fusos principais de máquinas-ferramentas oferece maior robustez térmica, baixa geração de calor, melhores taxas de apreensão e baixo ruído. Isso garante que as máquinas-ferramentas possam operar em velocidades ultra-altas, aumentando a produtividade dos fabricantes e reduzindo os custos de energia.

Descrição da Condição

  • High Speed
  • High Temperature

Indústrias

  • Automotivo
  • Máquinas-ferramentas

Recursos do Produto

  • Design ROBUSTO: geometria otimizada da NSK
  • Material de aço SHX opcional.
  • Elementos rolantes - aço ou cerâmica.
  • Gaiola leve e de alta resistência em fenólica (T), poliamida (TYN) ou PEEK (T42).
  • Rolamento com sistema de lubrificação Spinshot™II para velocidade ultra-alta.

Benefícios

Série ROBUST

  • Durabilidade sob condições flutuantes: menor aumento de temperatura e robustez térmica melhorada em comparação com rolamentos de superprecisão convencionais
  • 20% mais rápido do que rolamentos de superprecisão convencionais, até 80% mais rápido usando material SHX
  • Aço de rolamento SHX: melhora a resistência à apreensão e ao desgaste. Melhora a vida útil da fadiga (4 x aço de rolamento convencional). Melhora a vida útil da graxa
  • Ruído de ar reduzido usando rolamentos com sistema de lubrificação de óleo Spinshot™II (3 a 4 dB mais silencioso)
  • Velocidade ultra-alta possível com pré-carga de posição (2,5 milhões d m n)
  • Tipos selados para manuseio fácil e seguro e vida útil da graxa melhorada

Série ROBUST com gaiola TYN (poliamida)

  • Lubrificação com graxa, com maior espaço interno
  • O design especial oferece menor atrito e evita ruídos típicos da gaiola fenólica
  • Procedimento de amaciamento mais curto em comparação com rolamentos com gaiola fenólica
  • A gaiola BearingsTYN melhora a vida útil da graxa

Série ROBUST com gaiola T42 (PEEK)

  • A gaiola PEEK está disponível para aplicações acima de 2,5 milhões d m n
80 BNR 10 H TYN DBB EL P3
Mostrar Descrição
Descrição
80 Nominal Bore Diameter
BNR Bearing Type Symbol
10 Dimension Symbol
H Material
TYN Cage
DBB Arrangement
EL Preload
P3 Accuracy