Rolamentos de suporte de fuso de esferas - Série BSBD

As máquinas-ferramentas modernas exigem parafusos de esferas que possam posicionar com precisão uma peça de trabalho ou componente de máquina, de forma rápida e eficiente. Os rolamentos de suporte de parafusos de esferas da série BSF/BSN são projetados para atender a esses requisitos exigentes.
Descrição da Condição
- Fitting
- High Accuracy
- High Load
- High Temperature
- Lubrication
Indústrias
- Máquinas-ferramentas
- Woodworking
Recursos do Produto
- Rolamento de ângulo de contato de 60°
- Duas carreiras
- Vedação de lábio de contato de baixo atrito
- Lubrificado
- Instalações de relubrificação
- Orifícios de montagem (somente BSF) para montagem direta na máquina
- Ranhura de extração (somente BSF) para remover o rolamento da máquina
- Parafusos de fixação BSF obstruem os orifícios de relubrificação para evitar contaminação
Benefícios
- Suporta grandes forças axiais
- Suporta carga axial em 2 direções
- Característica de vedação (baixa geração de calor e atrito)
- Lubrificado para toda a vida
- Relubrificação do rolamento durante a operação, se necessário
- Pronto para instalação
- Pré-carga já definida e alcançada quando a porca de travamento é apertada
Compartilhar