Mood 3 Products

Lubrificação com graxa - óleo-ar

ACBB, ROBUSTSHOT, 2Comp

Progresso significativo e aumentos na produção foram feitos na área de lubrificação com graxa para rolamentos de alta velocidade. No entanto, a lubrificação com graxa ainda é levada ao seu limite, o que só pode ser superado por uma lubrificação com óleo. A lubrificação óleo-ar da NSK funciona como uma lubrificação segura, econômica e livre de poluição. Com um furo de lubrificação (ranhura e furo no anel externo), a quantidade de lubrificante pode ser controlada e é liberada precisamente no rolamento, mesmo em alta velocidade. Isso reduz o número de peças no rolamento e simplifica a construção geral possível do fuso.

Descrição da Condição

  • High Accuracy

Indústrias

  • Máquinas-ferramentas

Recursos do Produto

  • Rolamento de esferas de contato angular de superprecisão
  • Rolamentos nas séries ISO 10 e 19
  • Vedação integrada com O-Ring em NBR
  • Para lado fixo e livre

Benefícios

  • Lubrificação direta nos elementos rolantes
  • Maior vida útil do mancal e do fuso
  • Lubrificação segura
  • Maior rigidez do fuso
  • Construção compacta do fuso
  • Redução de custo
70 BER10 H T E33 SU EL P3 + Y3
Mostrar Descrição
Descrição
70 Nominal Bore Diameter
BER10 Bearing Type / Dimension Symbol
H Material
T Cage
E33 Lubrication holes and groove in OD
SU Arrangement
EL Preload
P3 Accuracy
+
Y3 O-Ring in Outer Rings