Mood 3 Products

Aço SHX

Steel Material SHX

SHX é um aço resistente ao calor e ao desgaste resultante de materiais especiais patenteados e tecnologia de tratamento térmico da NSK. SHX oferece desempenho de ultra alta velocidade e vida útil de fadiga estendida. Ideal para máquinas-ferramentas operando em capacidade máxima.

Descrição da Condição

  • High Temperature
  • Low Friction

Indústrias

  • Automotivo
  • Máquinas-ferramentas

Recursos do Produto

  • Aço especial patenteado
  • Processo especial de tratamento térmico que oferece dureza superior
  • O material SHX para rolamentos de contato angular é complementado com esferas de cerâmica como padrão
  • Rolos de material SHX disponíveis para rolamentos de rolos cilíndricos
  • Solução econômica sobre o uso de rolos de cerâmica
  • Fornecendo até 85% da velocidade da cerâmica
  • (Mais de 2 milhões de dmn (= diâmetro médio do rolamento (mm) X velocidade (rpm)).
  • Nenhuma outra empresa de rolamentos pode oferecer um material alternativo para rivalizar com o desempenho de um rolamento de rolos híbrido de cerâmica.

Benefícios

  • A resistência à fadiga da superfície e da subsuperfície aumenta em 4x
  • Velocidade 20% maior em comparação ao aço de rolamento padrão
  • Vida útil aprimorada em condições de lubrificação baixa/ruim
  • Resistência ao calor semelhante ao aço Aerospace M50 (300 °C)
  • Desempenho de atrito e resistência à indentação mais baixos
  • Resistência ao desgaste superior
80 BNR 10 X TYN DBB EL P4
Mostrar Descrição
Descrição
80 Bearing Bore
BNR Bearing Type
10 Dimension
X SHX Material
TYN Cage Type
DBB Arrangement
EL Preload
P4 Accuracy