Mood 3 Products

Rolamentos da série TF

Composing, CRB-TRB-DGBB, TF-series, 3Comp

Os rolamentos da série TF foram projetados para excelente resistência em condições adversas.  Eles combinam vida útil mais longa e resistência superior contra desgaste, gripagem e calor (também em lubrificação contaminada).

Descrição da Condição

  • Contamination
  • High Load
  • High Temperature
  • Lubrication

Indústrias

  • Material Handling
  • Power Generation
  • Power Transmission
  • Mineração e Construção
  • Aço e Metais
  • Turbinas Eólicas

Recursos do Produto

  • Material especial
  • Tecnologia inovadora de tratamento térmico
  • Superando o aço de rolamento padrão
  • TF, NTF, HTF STF, WTF – material para atender aos ambientes mais desafiadores.
  • Os materiais da série TF podem ser aplicados a uma ampla gama de rolamentos:
  • Rolamentos de rolos cilíndricos e cônicos
  • Spherical roller bearings
  • Deep-groove ball bearings
  • Angular contact ball bearings

Benefícios

  • Vida útil de até 10x com lubrificação contaminada
  • Até o dobro da vida útil sob lubrificação limpa
  • Até 4x a vida útil a 160 ° C
  • Menos de um terço da taxa de desgaste
  • 40% de melhora na resistência a convulsões
STF 509 kV 6551gS3
Mostrar Descrição
Descrição
STF Super-TF
509 Furo do rolamento
kV Tipo de rolamento
6551gS3 Número Básico