Parafusos de esferas - Série A padrão

A linha padrão NSK de parafusos de esferas para entrega imediata está disponível com extremidade de eixo usinada para unidades de suporte (Série A) ou extremidades de eixo não usinadas e não temperadas para fácil retrabalho (Série S).
Descrição da Condição
- High Accuracy
Indústrias
- Máquinas-ferramentas
- Material Handling
Recursos do Produto
- Ampla variação de diâmetro e avanços disponíveis
- Variantes usinadas (série A) para serem usadas com unidades de suporte de fuso de esferas adequadas
- Variantes de eixo cego (série S) personalizáveis
Benefícios
- Disponível em estoque
- 4 mm - 50 mm de diâmetro do eixo
- Passo de 1 mm - 50 mm
- Disponível em várias variantes de curso
Compartilhar