Mood 3 Products

Fusos de esferas de alta durabilidade

Ball Screws - High Durability

A NSK desenvolveu uma tecnologia de processamento de superfície para melhorar as pistas de fuso de esferas. Mesmo sob condições instáveis, os fusos de esferas de alta durabilidade mostram uma resistência muito melhor ao desgaste. A película de óleo melhorada reduz o desgaste devido ao contato entre as esferas e a ranhura da pista. Isso estende a vida útil de precisão do fuso de esferas - resultando em intervalos de manutenção mais longos.

Descrição da Condição

  • High Accuracy
  • Low Friction
  • Wear

Indústrias

  • Automação
  • Máquinas-ferramentas
  • Medical and Health Care
  • Semicondutores

Recursos do Produto

  • Superfície melhorada das pistas do fuso de esferas
  • Menos desgaste
  • Vida útil de precisão melhorada
  • Baixo atrito de frenagem

Benefícios

  • Ideal para aplicações com alta precisão de posicionamento
  • Alta confiabilidade
  • Aumente a produtividade por meio de operação sem manutenção