Ball Screws - Interchangeable

Parafusos de esferas intercambiáveis

Ball Screws - Interchangeable

A fabricação de fusos de esferas é planejada especificamente para cada cliente. A NSK oferece uma série de fusos de esferas onde a porca e o eixo podem ser combinados livremente com uma ligeira folga. Eles estão sujeitos às normas DIN 69051 ou ISO 3408.

Descrição da Condição

  • Compact Environment
  • High Accuracy

Indústrias

  • Automação
  • Automotivo
  • Alimentos e Bebidas
  • Material Handling

Recursos do Produto

  • Diâmetros de eixo de 15 a 32 mm e cabos de 5 a 20 mm (C7) estão disponíveis
  • As dimensões do flange e dos orifícios de fixação, juntamente com as dimensões da norma DIN 69051 (ISO 3408)
  • Opcionalmente equipado com uma unidade de lubrificação K1
  • A folga axial de 20 μm é padrão, mas pode ser alterada para pré-carga por nossos parceiros

Benefícios

  • A porca e o eixo são livremente combináveis com base na correspondência aleatória
  • O tamanho desejado pode ser encomendado do estoque e cortado no comprimento, conforme necessário