Acionamentos de fuso de esferas para aplicações de prensa

Máquinas de moldagem por injeção acionadas pelo servo elétrico produzem produtos plásticos e componentes de máquinas altamente precisos. Eles devem suportar ambientes hostis e operar com confiabilidade excepcional. Os parafusos de esferas de alta carga da NSK devem ser considerados essenciais para cada mecanismo de acionamento.
Descrição da Condição
- High Load
- High Speed
- Low Noise
Indústrias
- Máquinas-ferramentas
Recursos do Produto
- Maior velocidade
- Alta capacidade de carga
- Baixo ruído
Benefícios
- Uso ecologicamente correto
- Perda de graxa minimizada
- Intervalos de manutenção prolongados
- Custo total de propriedade reduzido
Compartilhar