Fuso de esferas II. Geração - Alta velocidade, baixo ruído

A NSK desenvolveu a geração I de fusos de esferas de alta velocidade e baixo ruído, oferecendo redução de ruído de pico de pelo menos 6 dBA em relação aos fusos de esferas convencionais devido a um sistema de recirculação avançado.
Na geração II, a velocidade foi aumentada em pelo menos 40%, enquanto o ruído causado pela pista foi reduzido.
Descrição da Condição
- High Accuracy
- High Speed
- Low Noise
Indústrias
- Máquinas-ferramentas
- Semicondutores
Recursos do Produto
- Design otimizado de ranhuras de parafusos
Benefícios
- Reduz a ressonância em máquinas causada pelo ruído da pista de esferas
Compartilhar