Mood 3 Products

Fuso de esferas - Super grande

Ball Screw, Super Large

A capacidade de produzir Fusos de Esferas Super Grandes permite a expansão das máquinas de moldagem por injeção para componentes plásticos maiores, atendendo à crescente demanda de setores como o automotivo. Esses fusos são projetados para máquinas de moldagem por injeção de plástico operadas eletricamente, com força de fixação a partir de 3000 toneladas, e também podem ser utilizados em prensas de grande porte.

Descrição da Condição

  • High Accuracy
  • High Load
  • High Speed

Indústrias

  • Máquinas-ferramentas

Recursos do Produto

  • Método recentemente desenvolvido para retificar corpos de porcas de até 800 mm de comprimento
  • Pode acomodar maiores cargas axiais
  • O design dedicado de circulação de esferas ajuda a atingir alta velocidade de rotação mesmo com parafusos de esferas de 140 mm de diâmetro ou mais

Benefícios

  • Aumento da carga axial
  • Aumento da vida útil operacional