Mood 3 Products

Fusos de esferas - Série HTF

Ball Screws - HTF-Series

A série HTF de fusos de esferas de alta velocidade e alta carga oferece vários tipos:

A série HTF-SRC para cargas altas e de alta velocidade.

A série HTF-SRD com cabos grandes para velocidades ainda mais altas.

A série de HTF-SRE de grandes fusos da esfera para diâmetros do eixo de 140 milímetros ou mais.

A série de HTF-SRM para temperaturas resistentes e altas.

Descrição da Condição

  • High Accuracy
  • High Load
  • High Speed

Indústrias

  • Moldagem por Injeção

Recursos do Produto

  • Capacidade de carga super alta
  • Alta velocidade
  • Baixo ruído
  • Design compacto
  • Opções:
    - Série S-HTF com material de aço resistente
    - Série A1 com desempenho de vedação otimizado
    - Tecnologia de longa duração

Benefícios

  • Carga dinâmica máxima permitida
  • Vida útil máxima devido a uma distribuição de carga adequada