Mood 3 Products

Fusos de esferas - Série BSS

BS

A série NSK BSS é a próxima geração de parafusos de esferas ideais para aplicações de alta velocidade e baixo ruído. Com um design silencioso e compacto, eles oferecem desempenho de alta velocidade incomparável, adequado para uma ampla gama de usos, de equipamentos de transporte a máquinas-ferramentas de carga leve.

Descrição da Condição

  • High Accuracy
  • High Speed
  • Low Noise
  • Lubrication

Indústrias

  • Máquinas-ferramentas
  • Semicondutores

Recursos do Produto

  • Opera em altas velocidades de 200 m/min.
  • Mecanismo de circulação de esferas redesenhado.
  • Silencioso e compacto
  • Desempenho de alta velocidade incomparável
  • Adequado para uma ampla gama de usos, desde equipamentos de transporte até aplicações de máquinas-ferramenta
  • Unidade de lubrificação K1™ opcional para operação sem manutenção

Benefícios

  • Movimento suave e silencioso
  • Alta velocidade
  • Design compacto