Fusos de esferas - Série FA compacta

Parafusos de esferas compactos FA são séries de estoque padrão de próxima geração de Parafusos de Esferas de alta velocidade e baixo ruído da Série BSS. Parafusos de esferas compactos FA de próxima geração oferecem desempenho operacional silencioso e de alta velocidade. As extremidades do eixo do parafuso de esferas são usinadas com a configuração correta para as unidades de suporte NSK.
Descrição da Condição
- Contamination
- High Speed
- Low Noise
- Vibration
Indústrias
- Material Handling
- Semicondutores
Recursos do Produto
- Design compacto (o diâmetro externo da porca esférica é reduzido em até 30% em comparação com os produtos convencionais da NSK)
- Baixo ruído
- Alta velocidade
- A vedação de contato inovadora minimiza a dispersão de graxa e ajuda a manter os ambientes de trabalho limpos.
- Pode ser usado com unidades de suporte, permitindo um design de baixo perfil.
Benefícios
- O nível de ruído dos parafusos de esferas foi reduzido em 6 dB, quase metade do nível que pode ser detectado pelo ouvido humano.
- Oferece velocidade de rotação permitida 1,6x mais rápida do que os modelos convencionais.
- Entrega rápida, produto padrão.
- Programa de Envio Rápido disponível para tamanhos selecionados - entrega em 4 semanas.
- Prazo de entrega e intervalos de curso disponíveis aqui
Compartilhar