Fusos de esferas da série padrão DIN

Fusos de esferas são essenciais para máquinas industriais, como máquinas-ferramentas, equipamentos de fabricação automotiva e de semicondutores. Para atender aos padrões DIN amplamente utilizados na Europa, a NSK expandiu sua linha de parafusos de esferas de estoque padrão, incorporando modelos compatíveis com essas especificações.
Descrição da Condição
- High Accuracy
- High Load
- High Speed
- Low Noise
Indústrias
- Automotivo
- Máquinas-ferramentas
- Medical and Health Care
- Semicondutores
- Woodworking
Recursos do Produto
- As dimensões da porca desta nova série estão de acordo com as normas DIN (DIN69051-5)
- Diâmetros do eixo variando de 20 a 50 mm
- Passos variando de 5 a 20 mm
- Comprimento variando de 700 a 2.800 mm
Benefícios
- Combinações de diâmetro do eixo e avanço (11 modelos)
- Combinações de comprimento do eixo (33 tipos)
- Dimensões da porca projetadas para compacidade e compatibilidade dimensional
- Extremidade do eixo em branco - projetada para terminar a extremidade do eixo localmente para atender às especificações do cliente com entrega curta do item em estoque
Compartilhar