Fusos de esferas em dimensões DIN - Série DS

Os novos Parafusos de Esferas da Série DS aumentam a gama de Parafusos de Esferas com dimensões de porca de esfera seguindo o padrão DIN 69051-5 como um item de estoque padrão. Eles são silenciosos e compactos, com desempenho de alta velocidade incomparável e podem ser usados para uma ampla gama de aplicações, de máquinas-ferramentas a equipamentos de transporte.
Descrição da Condição
- High Accuracy
- High Speed
- Low Noise
Indústrias
- Máquinas-ferramentas
- Material Handling
- Woodworking
Recursos do Produto
- Parafuso de esferas retificado
- Grau de precisão: C5
- Porcas de esferas pré-carregadas
- 33 combinações de diâmetro do eixo, avanço e curso
Benefícios
- Parafusos de esferas com dimensão de porca de esfera seguem a DIN 69051-5
- As extremidades do eixo não são usinadas e não são temperadas.
- 9 tamanhos em 8 comprimentos diferentes, o que leva a 33 combinações
- Itens em estoque
Compartilhar