Fusos de esferas para máquinas-ferramentas de alta velocidade - Série HMD

A série HDM é uma versão atualizada da conceituada série HMC, apresentando um novo método de recirculação do defletor central que permite uma operação de alta velocidade e baixo ruído com maior rigidez.
Descrição da Condição
- High Accuracy
- High Load
- High Speed
- Low Noise
Indústrias
- Aerospace
- Máquinas-ferramentas
Recursos do Produto
Alimentação de alta velocidade:
- o valor d x n foi melhorado para 160.000 por novas peças de recirculação (defletor final e defletor intermediário recentemente desenvolvido)
- Velocidade máxima de alimentação de 120 m/min
Alta rigidez/precisão
- Pré-carga de deslocamento adotada
- Maior rigidez pelo formato especializado da ranhura da esfera
Ruído reduzido: o nível de ruído é reduzido em 6 dB
Benefícios
- Alta capacidade de carga
- Baixo ruído
- Alta velocidade
- Porca compacta
Compartilhar