Mood 3 Products

Fusos de esferas - Série FSS para atuadores e equipamentos de transferência

NSK???????????????FA????????

Um lado dos parafusos de esferas da série FSS tem uma extremidade de eixo usinada fixa que pode ser cortada para um curso desejado. Uma unidade de suporte simples pode ser instalada na extremidade do eixo não usinada para criar um parafuso de esferas com uma configuração de curso flexível em combinação com uma configuração de suporte simples fixa.

Descrição da Condição

Indústrias

  • Automotivo
  • Material Handling
  • Packaging

Recursos do Produto

  • Parafuso de esferas de alta precisão
  • Grau de precisão: JIS Ct7
  • Folga axial: 0,01 mm ou menos
  • 26 combinações de diâmetro do eixo, avanço e curso.

O novo sistema de recirculação de esferas permite:

  • Redução de 24% no diâmetro da porca de esferas
  • Ruído 6 dB menor
  • Alta velocidade (até 125 m/min.)

Benefícios

  • Não é necessário mancal de apoio
  • A instalação direta do mancal de apoio simples no diâmetro externo do eixo do parafuso fornece uma configuração de suporte de mancal simples e fixa
  • Eixo totalmente rosqueado
  • 26 combinações de diâmetro do eixo, avanço e curso
  • Tamanhos selecionados disponíveis por meio do Programa de Envio Rápido
  • Econômico