Fusos de esferas - Série HMS

Os fusos de esferas da série HMS expandem a série de alta velocidade/baixo ruído para uma zona de avanço fino, mantendo a precisão e melhorando a eficiência da usinagem por meio de maior velocidade. O HMS é adequado para máquinas-ferramentas de alta precisão e máquinas-ferramentas de médio porte.
Descrição da Condição
- High Accuracy
- High Load
- High Speed
- Low Noise
Indústrias
- Aerospace
Recursos do Produto
- Alta velocidade/aceleração melhorada para um valor dn de 160.000 pela troca do tubo de retorno de metal por um sistema de recirculação de plástico (SRC) com coleta de esferas tangencial.
Alta rigidez/precisão:
- Pré-carga de deslocamento adotada
- Avanço curto
- Partida múltipla ≥ 4
Ruído de funcionamento reduzido acima de 5 dB(A) e redução de 30-50% na vibração.
Benefícios
- Alta velocidade
- Alta precisão
- Alta rigidez
- Baixo ruído
- Baixas vibrações
Compartilhar