Fusos de esferas - Série HTF-SRE de alta carga

A série HTF-SRE de parafusos de esferas de alta carga ostenta taxas de deslocamento ainda maiores do que a faixa padrão para diâmetros de fuso de 140 mm ou mais. No centro desta série está a tecnologia patenteada de separação de esferas, que impede o contato direto de esfera com esfera. O sistema de recirculação de esferas recentemente desenvolvido também é integrado à faixa, aumentando as taxas de deslocamento substancialmente, ao mesmo tempo em que reduz o ruído operacional.
Descrição da Condição
- Contamination
- High Accuracy
- High Load
- High Speed
- Low Noise
- Lubrication
Indústrias
- Aço e Metais
Recursos do Produto
- dn até 100.000 (diâmetro externo do eixo x velocidade)
- Taxas de deslocamento de até 833 mm/s
- Baixo nível de ruído
- Vedação A1 opcional
- Capaz de forças de fixação > 300 toneladas
Benefícios
- Alta produtividade
- Alta limpeza do processo devido ao selo A1
- Alta velocidade
Compartilhar