Mood 3 Products

Fusos de esferas com refrigeração de porca

Ball Screw, Nut-Cooling, 874x555

O resfriamento por porca pode simplificar o resfriamento do fuso de esferas para ajudar a tornar as máquinas-ferramentas mais rápidas e precisas. A capacidade de resfriamento maior ou igual aos fusos de esferas de eixo oco existentes é alcançada. Não são necessárias vedações deslizantes ou juntas rotativas. As dimensões da área de montagem são idênticas para porcas HMD; Portanto, o resfriamento da porca pode ser implementado sem alterar os projetos da máquina.

Descrição da Condição

  • High Accuracy
  • High Load
  • High Speed
  • High Temperature
  • Low Noise

Indústrias

  • Máquinas-ferramentas
  • Aço e Metais
  • Woodworking

Recursos do Produto

  • Resfriamento altamente eficaz: O mecanismo de resfriamento otimizado da porca oferece capacidade de resfriamento ≥ do que os fusos de esferas de eixo oco
  • Design interno inovador: O torque de pré-carga não aumenta mesmo se a porca for resfriada
  • Melhor manuseio: Alcançado anexando a tubulação à periferia externa do flange da porca remove a necessidade de vedação deslizante e juntas rotativas

Benefícios

  • Baixo custo, design compacto e mecanismo de resfriamento simples
  • Equivalente ou melhor em comparação com o resfriamento do eixo oco
  • O controle do calor por alta velocidade é essencial para máquinas-ferramentas que exigem precisão em mícrons
  • Resfriamento efetivo do fuso de esferas, a transferência de calor para a mesa é bloqueada.
  • O resfriamento de porcas pode ser implementado sem alterar os designs da máquina para porcas HMD.
  • Para outros projetos de porcas, entre em contato com os engenheiros da NSK que podem aconselhá-lo.