Guias Lineares
Visão Geral

As Guias Lineares de Esferas e Guias Lineares de Rolamentos da NSK oferecem movimento linear superior com desempenho otimizado para fricção, suave e altamente preciso.
Elas oferecem excelente capacidade de carga e rigidez, uma ampla gama de opções padrão e personalizadas, e uma unidade de lubrificação K1-L para operação sem manutenção. Revestimentos especiais, lubrificantes e designs estão disponíveis para atender necessidades específicas de aplicação.
Características
- Movimento linear suave, silencioso e confiável para praticamente todas as classificações de carga.
- Ampla seleção em estoque para envio rápido e implantação.
- Designs padrão e personalizados de Trilhos Lineares disponíveis com uma variedade de revestimentos e lubrificantes.
Aplicações
- Indústria de Manufatura: Máquinas CNC, robótica e linhas de montagem.
- Aeroespacial e Defesa: Sistemas de posicionamento, mísseis guiados e componentes de aeronaves.
- Equipamentos Médicos: Dispositivos de imagem, robôs cirúrgicos e equipamentos de reabilitação.
Compartilhar