Mood 3 Products

Proteção contra corrosão para fusos de esferas e guias lineares

Linear Guide, Ball Screw, Corrosion Protection, 2Comp

Guias lineares e parafusos de esferas NSK são usados ​​em várias aplicações e ambientes. Uma grande preocupação em ambientes difíceis é evitar a ferrugem que ocorre durante o processamento úmido em equipamentos que usam produtos químicos ou água. A NSK aplica um revestimento de fluororesina como um filme preto antiferrugem eletrolítico de tratamento de superfície para oferecer a prevenção ideal contra ferrugem. Como resultado, uma vida útil mais longa é alcançada e a manutenção e o tempo de inatividade são reduzidos.

Descrição da Condição

  • Arduous Environments
  • Corrosive Environment

Indústrias

Recursos do Produto

  • Revestimento preto: tratado para formar uma película fina estável (1-2 µm)
  • Revestimento de fluororresina para aumentar a resistência à corrosão
  • Tratamento sem fragilidade por hidrogênio

Benefícios

  • Excelente resistência à corrosão por umidade
  • Precisão das peças preservadas, devido à baixa espessura do filme
  • Resistência à corrosão por exposição química
  • Econômico