Sistema de Guiamento Linear Translide

O Translide é um tipo mais recente de rolamento de movimento linear e elemento rolante. O Translide Guiding System oferece excelente confiabilidade em ambientes contaminados e é economicamente eficiente. Adequado para equipamentos de manuseio e transporte, o Translide está disponível em uma ampla variedade de tamanhos e é intercambiável, com pronta disponibilidade para uso.

Descrição da Condição

  • Contamination

Indústrias

  • Automotivo
  • Alimentos e Bebidas
  • Material Handling
  • Packaging
  • Woodworking

Recursos do Produto

  • Custo-efetivo
  • Alta capacidade de carga
  • Alta capacidade à prova de poeira
  • Operação sem manutenção
  • Fácil instalação

Benefícios

  • Redução dos custos de produção em aproximadamente 30%
  • Longa vida útil
  • Alta capacidade de carga
  • Baixo custo
  • Fácil instalação
  • Alta capacidade à prova de poeira
  • Alta velocidade de 200 m/min
  • Sem manutenção