Mood 3 Products

Monoportadores Série MCM/MCH

Monocarrier MCM/MCH Series

Os monocarriers são atuadores compactos que incorporam tudo em uma única unidade: parafuso de esferas, guia linear e base integrada, sem necessidade de trabalho adicional no design ou ajuste durante a instalação. Como as unidades são pré-projetadas e montadas, nenhum trabalho de design extra é necessário. Além disso, estão disponíveis várias opções de avanços e cursos de parafuso de esferas, permitindo atender a uma ampla gama de casos de uso.

Descrição da Condição

  • Compact Environment
  • High Accuracy

Indústrias

  • Automação
  • Material Handling
  • Medical and Health Care
  • Semicondutores

Recursos do Produto

  • Tipo leve: A série MCM leve, compacta e de alta precisão é adequada para equipamentos de transporte de pequeno a médio porte
  • Tipo rígido: A série MCH apresenta um trilho com rigidez superalta, permitindo o uso sem suporte da placa de base em todo o curso
  • Muitas opções disponíveis:
    - Unidade de sensor: Sensores, peças de montagem do sensor e um sensor dog estão disponíveis em um conjunto
    - Unidade de cobertura: Cobertura superior ou cobertura completa
    - Adaptador para ampla variação de motores já disponível

Benefícios

  • Design compacto
  • Capacidade antiferrugem premium graças à cromagem de baixa temperatura
  • Manutenção de longo prazo sem necessidade de unidade de lubrificação K1
  • Alta precisão e repetibilidade
MC M 06 040 H
Mostrar Descrição
Descrição
MC Monocarrier
M Series
06 Nominal size
040 Nominal stroke
H Accuracy grade