Motor ™ de megatorque
Visão geral

Com alta precisão, alto torque, peso leve e tamanho compacto, os motores de acionamento direto NSK aumentam a produtividade e oferecem maior precisão, redução de peso e maior compactação em diversos dispositivos, como braços robóticos de alta velocidade.
Lista de Produtos

Novo produto para contribuir para a redução de custos e melhorar a produtividade das máquinas com sua incrível usabilidade e excelente desempenho de custo.
Características:
- Servo motor de tamanho compacto com grande furo passante para fiação e tubulação
- Posicionamento usando comando de posicionamento de trem de pulso padrão
- Função de ajuste automático em tempo real para fácil inicialização

Características:
- Rotação de alta velocidade
- Posicionamento de alta velocidade
- Tamanho compacto
- Sensor de posição de alta precisão
- Rotor externo
Pesquise nossa lista completa de catálogos para obter mais detalhes.
Aplicações industriais
Baixar
- Manual do usuário do MEGATORQUE MOTOR SYSTEM (modelo de unidade de driver EDD)
Número de referência: M-E099DD0C2-201 - Manual do usuário do MEGATORQUE MOTOR SYSTEM (Sistema de unidade de driver EDC)
Número de referência: M-E099DC0C2-158 - Manual do usuário do MEGATORQUE MOTOR SYSTEM (opção de unidade de driver EDC CC-Link)
Número de referência: M-E099DC0C2-157 - Guia de inicialização do MEGATORQUE MOTOR SYSTEM, japonês e inglês (EDC Driver Unit System)
Número de referência: M-E099DC0C2-185 escrito em japonês e inglês - MEGATORQUE MOTOR SYSTEM MECHATROLINK-III Guia de inicialização, japonês e inglês (sistema de unidade de driver EDC)
Número de referência: M-E099DC0C2-189 escrito em japonês e inglês - Manual do usuário do MEGATORQUE MOTOR SYSTEM (Sistema de unidade de driver EDC) Unidade de driver opcional com interface analógica
Número de referência: M-E099DC0C2-171 - Manual do usuário do MEGATORQUE MOTOR SYSTEM (Sistema de Unidade de Driver EDC) Manual suplementar da série PN
Número do documento: C20169-05 - Software de aplicação EDC Megaterm para motor Megatorque (Windows 2000, XP, Vista)
- Software de aplicação EDC Megaterm para motor Megatorque (Windows 7, 8)
- Manual do usuário do MEGATORQUE MOTOR SYSTEM (modelo de driver EGA)
Número de referência: M-E099GA0C2-191 - Guia de inicialização do MEGATORQUE MOTOR SYSTEM (Modelo de driver EGA)
Número do documento: C20195-02 - CONFIGURAÇÃO DO MOTOR MEGATORQUE Software de aplicação
- Manual do usuário do Handy Terminal M-FHT31
Número do documento: Z20069-01
Compartilhar