Acessórios

Visão geral

Ball screw support bearing

Oferecemos uma ampla gama de dispositivos periféricos para fusos de esferas e guias lineares NSK, como rolamentos especiais e unidades de suporte, que maximizam o desempenho dos nossos produtos de precisão superior.


Lista de Produtos

Composing, ACBB, TAC-C, 4 comp

Rolamentos axiais de esferas de contato angular, de alta rigidez e longa vida útil, desenvolvidos especificamente para máquinas-ferramentas.

Características:

  • Alta rigidez
  • Longa vida útil
  • Combinação universal
  • GATO. Nº E3162 (83,902 KB)
Composing, Thrust ACBB , NSKTAC 03, 3Comp

Uma série de rolamentos de esferas axiais de contato angular de alta capacidade de carga que fornecem suporte ideal para fusos de esferas sob condições de carga pesada.

Características:
  • Alta capacidade de carga
  • Design compacto
  • Combinação universal

GATO. No.E3238 (6,520 KB)

Ball Screw, Support Units, WBK

Unidade de suporte de carga pesada desenvolvida para máquinas-ferramentas que incorporam a Série TAC.

Características:
  • Facilidade de uso
  • Entrega em curto prazo
  • Ampla variedade

GATO. No.E3162 (83,902 KB)

Air Bearings

Corpo giratório ideal que vai além do conceito convencional de um rolamento; essencial para indústrias de alta tecnologia que exigem superprecisão.

Características:
  • Alta rigidez, baixo consumo de fluxo
  • Resistente a apreensão
  • Adequado para turbinas de ar
Support Units for Light Loads and Small Equipment

Unidade de suporte para cargas leves e equipamentos pequenos, alinhada com rolamentos de esferas de contato angular padrão; tipo de baixa emissão de poeira para ambientes limpos e tipo de baixo perfil também disponível.

Características:
  • Facilidade de uso
  • Entrega em curto prazo
  • Baixo torque

GATO. No.E3162 (83,902 KB)

NSK Clean Grease LG2 / LGU

Com excelente baixa emissão de poeira e baixo torque, o LG2 prova seu valor em ambientes de sala limpa; o LGU é adequado para uma ampla faixa de temperatura e oferece durabilidade superior. Várias graxas para uso geral também estão disponíveis.

Características:
  • Baixa emissão de poeira
  • Baixo torque
  • Longa vida útil

GATO. No.E3162 (83,902 KB)

         

Catálogos


Industry Applications