Fusos

Visão geral

Spindles

A linha de fusos da NSK oferece recursos de usinagem incomparáveis, além de vantagens de baixa manutenção e operação de alto desempenho.

Integrados com a tecnologia de rolamentos de classe mundial da NSK, nossos fusos são projetados para atender às suas necessidades específicas.


Lista de Produtos

Standard Spindles

Nossa linha padrão de fusos oferece rotação de alta velocidade e alta precisão para todos os tipos de aplicações industriais. Seu design de montagem tipo cartucho facilita a substituição.

Características:

  • Rotação de alta velocidade
  • Alta precisão
  • GATO. Nº E2202 (3,755 KB)
High-Speed Integrated Motor Spindles

Nossos fusos de motor integrados que usam lubrificação com graxa são silenciosos e energeticamente eficientes. Eles oferecem o melhor desempenho do mundo em uma unidade tudo em um.

Características:
  • Baixo ruído
  • Alta rigidez
  • Design tudo em um
  • Sem manutenção

GATO. No.E2204 (899 KB)

      

Perguntas frequentes

 

answersOs métodos de montagem/desmontagem e a precisão alcançada variam dependendo do ambiente de uso e do tipo de fuso. Entre em contato com o escritório de vendas mais próximo para obter detalhes.

       

Catálogos


Aplicações industriais