Mood 3 Products

Ferramentas técnicas

Para apoiá-lo, a NSK desenvolveu as seguintes ferramentas técnicas:

CAD Drawing

Desenhos CAD

Você pode usar nosso serviço CAD para obter uma imagem, que pode ser importada para o seu pacote CAD.

 

    Navi Focus, Technical Calculation, Screen,

    Rolamentos - Ferramentas de cálculo

    O NSK NAVI-FOCUS oferece suporte com as seguintes ferramentas de cálculo de rolamentos:

     

    • Vida útil do rolamento (NSK ABLE / ISO 281)
    • Ajustes e folgas do rolamento
    • Frequências de rolamento
    • Carga:
    • Carga mínima necessária para rolamentos de rolos cilíndricos
    • Cargas axiais máximas permitidas para rolamentos de rolos cilíndricos
    • Momento de atrito, referência e velocidade térmica admissível:
      Momento de atrito
      Velocidade de referência (ISO 15312:2003) e velocidade térmica admissível
    • Lubrificação:
      Intervalo de reposição de graxa
      Viscosidade cinemática de referência

    NAVI-FOCUS PARA PC

    NAVI-FOCUS PARA SMARTPHONE OU TABLET

      Linear-Components

      Componentes lineares - Ferramentas de cálculo

      A ferramenta de seleção de motor NSK Megatorque oferece suporte aos seguintes cálculos:

       

      • Cálculo do momento de inércia da carga
      • Seleção do motor pelo posicionamento mais curto
      • Seleção do motor a partir do padrão de movimento

      Ferramenta de cálculo de guias lineares NSK

      • Ferramenta de referência para simplificar o cálculo da vida útil e da carga das guias lineares NSK

      Ferramenta de seleção de monoportadora NSK

      • Dimensionamento e cálculo de vida útil para monoportadores padrão, incluindo grandes séries de chumbo
      • Recomendação do Monocarrier NSK apropriado