Programa de Melhoria de Ativos - AIP

AIP

AIP é o Programa de Gerenciamento de Ativos da NSK que vai até a sua fábrica e otimiza rolamentos de máquinas e equipamentos, para que operem no máximo de suas capacidades com o menor desgaste, aumentando a produtividade e reduzindo considerávelmente os seus custos. Este programa é mais uma prestação de serviço da NSK através de sua rede de distribuidores autorizados, pensada especialmente para você. Aproveite!



Ciclo de Valor

O programa é composto por cinco etapas que são chamadas de Ciclo de Valor:


Etapa 1 – Avaliação:
Fazemos visitas ao local para coletar dados e entender os desafios dos clientes.

Etapa 2 – Recomendação:
Usamos nosso aprendizado, conhecimento e experiência para criar uma solução, incluindo economias antecipadas para o cliente.

Etapa 3 – Implementação:
Podemos ajudar, se necessário, na instalação e teste da solução recomendada e, se apropriado, também podemos refiná-la para melhorar a operação.  

Etapa 4 – Validação:

Monitoramos o desempenho para garantir que os resultados esperados sejam entregues.

Etapa 5 – Extensão:
Reunimos dados, compartilhamos sucessos de aprendizado e procuramos expandir o serviço para novos aplicativos. 

Serviço AIP

A NSK não apenas fornece os produtos ideais, mas também oferece uma ampla gama de serviços para aumentar a eficiência e a competitividade. Os serviços de AIP são desenvolvidos com base nas melhores práticas e podem ser facilmente aplicados aos seus processos e aplicações. O especialista da NSK orienta você na análise dos resultados e recomenda medidas estratégicas, além de apoiar todo o processo de implementação.


Pesquisa

· Pesquisa de lojas;

· Pesquisa de oficina;

· Mapa de processos;

· Referência cruzada de rolamentos.
 

Seleção

· Revisões de aplicações;

· Suporte no design de máquinas;

· Conversão de peças OEM;

· Diagnósticos.

Treinamento

· Treinamento de produto;

· Aplicação de rolamentos NSK;

· Treinamento AIP;

· Treinamento específico para o setor.
 

Inspeção

· Análise de condições de rolamentos;

· Análise de rolamentos com falhas;

· Análise de lubrificação;

· Análise de material e dimensional.


Uma das principais características do AIP é a criação de um relacionamento de trabalho mais próximo entre você, seu cliente e a NSK. Ao colaborarmos, podemos compartilhar ideias, assumir responsabilidades em conjunto e gerar insights valiosos, aumentando significativamente a satisfação e a confiança do cliente.

Melhoria Contínua

O AIP é uma solução personalizada que identifica e quantifica as melhorias e economias que o usuário final pode alcançar, oferecendo:


- Um serviço completo para garantir o sucesso

- Maior eficiência, eficácia e confiabilidade

- Maximização da produtividade

- Segurança aprimorada

- Capacitação e qualificação da equipe

- Otimização do inventário, liberando capital de giro

- Melhorias de valor agregado

- Redução do custo total de propriedade





Distribuidores