Desmontagem

Um rolamento pode ser removido para inspeção periódica ou por outros motivos. Se o rolamento removido for usado novamente ou for removido apenas para inspeção, ele deve ser desmontado com o mesmo cuidado de quando foi montado. Se o rolamento tiver um ajuste apertado, a remoção pode ser difícil.

Os meios de remoção devem ser considerados no projeto original das partes adjacentes da máquina. Ao desmontar, o procedimento e a sequência de remoção devem primeiro ser estudados usando o plano da máquina e considerando o tipo de ajuste de montagem para realizar a operação corretamente.

Desmontagem de anéis externos

Para remover um anel externo que está firmemente encaixado em um alojamento com orifícios de pressão, primeiro coloque os parafusos nos orifícios de pressão em vários locais ao longo da circunferência, conforme mostrado na Fig. 10, e remova o anel externo apertando uniformemente os parafusos. Esses orifícios para parafusos devem sempre ser equipados com plugues vazios quando não estiverem sendo usados para desmontagem.

Para rolamentos separáveis, como rolamentos de rolos cônicos, alguns entalhes devem ser feitos em várias posições no ressalto do mancal, conforme mostrado na Fig. 11, para que o anel externo possa ser pressionado com uma ferramenta de desmontagem ou rosqueando.

Dismounting of Outer Rings

Desmontagem de rolamentos com furos cilíndricos

Se o design de montagem permitir espaço para pressionar o anel interno, este é um método fácil e rápido. Neste caso, a força de retirada deve ser imposta apenas no anel interno (Fig. 12). Ferramentas de retirada como as mostradas nas Figs. 13 e 14 são freqüentemente usadas.

Dismounting of Bearings with Cylindrical Bores

Em ambos os casos, as garras das ferramentas devem envolver substancialmente a face do anel interno; portanto, considere o tamanho do ressalto do eixo durante o projeto ou corte as ranhuras no ressalto para acomodar as ferramentas de retirada (Fig. 14).

O método de injeção de óleo é geralmente usado para a desmontagem de rolamentos grandes. A pressão do óleo é aplicada através de orifícios no eixo, permitindo fácil desmontagem. Para rolamentos extra largos, o método de injeção de óleo é usado junto com uma ferramenta de retirada.

O aquecimento por indução é usado para remover os anéis internos dos rolamentos de rolos cilíndricos do tipo NU e NJ. Os anéis internos são expandidos por breve aquecimento local e depois removidos (Fig. 15). O aquecimento por indução também é usado ao montar vários desses rolamentos em um eixo. 

Desmontagem de rolamentos com furos cônicos

Ao desmontar rolamentos relativamente pequenos com adaptadores, o anel interno é preso por um batente preso ao eixo e a porca é afrouxada várias voltas. Conforme mostrado na Fig. 18, isso é seguido de martelar a luva usando uma ferramenta adequada.

A Fig. 16 mostra um procedimento para desmontar uma luva de desmontagem apertando a porca de remoção. Se este procedimento for difícil, pode ser possível perfurar e rosquear os orifícios dos parafusos na porca e remover a luva apertando os parafusos conforme mostrado na Fig. 17.

Rolamentos grandes podem ser removidos facilmente usando a pressão do óleo. A Fig. 19 ilustra a remoção de um rolamento forçando o óleo sob pressão através de um orifício e ranhura em um eixo cônico para expandir o anel interno. O rolamento pode se mover axialmente repentinamente quando a interferência é aliviada durante este procedimento, portanto, uma porca batente é recomendada para proteção. A Fig. 20 mostra um método de remoção usando uma porca hidráulica. 

Dismounting of Bearings with Tapered Bores