Ferramentas de solução de problemas

Solução de problemas de rolamentos e componentes lineares

As ferramentas de solução de problemas da NSK podem ajudar a identificar e evitar problemas futuros relacionados a:

  • Contaminação
  • Desalinhamento
  • Problemas de Carga de Momento
  • Problemas de carga axial e radial
  • Lubrificação insuficiente
  • Manuseio inadequado
Bearing Doctor

Solução de problemas (Bearing Doctor)

Quando um rolamento é danificado durante a operação da máquina, toda a máquina ou equipamento pode travar ou funcionar mal. Como os rolamentos que falham prematuramente ou inesperadamente causam problemas, é importante ser capaz de identificar e prever a falha com antecedência, se possível, para que medidas preventivas possam ser adotadas.

Trouble Shooting -Seizure inner-Ring

Solução de problemas (Bearing Doctor)

Quando ocorrem danos ou falhas em um rolamento, toda a sua operação pode ser interrompida. É importante entender e ser capaz de prevenir esses problemas que podem causar danos ao rolamento.

Lubrificação inadequada, manuseio incorreto, seleção inadequada de rolamentos ou ajustes incorretos do eixo e da carcaça podem ser algumas das causas.

Levando em consideração o funcionamento existente do rolamento antes da falha, investigando as condições de lubrificação e montagem, além de inspecionar cuidadosamente o próprio rolamento danificado, você poderá determinar a causa do dano e tomar medidas corretivas para evitar sua recorrência.

 

Saiba mais sobre nossa solução de resolução de problemas:

Danos por Tipo
Danos por localização
Danos por carga / Padrões de contato

Troubleshooting, Ball Screw, Indentation Shaft

Solução de Problemas - Componentes de Movimento Linear

Os componentes de movimento linear, como parafusos de esferas e guias lineares, podem ter uma vida útil naturalmente longa com montagem e manuseio adequados.

Na seguinte seleção de solução de problemas para Guias Lineares e Parafusos de Esferas, mostramos os tipos mais comuns de danos, suas possíveis causas e medidas corretivas para evitar problemas futuros.


Saiba mais sobre nossa solução de problemas:

Guias Lineares
Parafusos de Esferas