Mood 3 Products

Descamação

Condição de danoPossíveis CausasContramedidas
As pistas do eixo do parafuso e da porca esférica e/ou a superfície da esfera descascam como escamas devido à fadiga.
  • Vida natural do fuso de esferas
  • Montagem inadequada (desalinhamento)
  • Lubrificação insuficiente ou lubrificante inadequado
  • Desenvolvido a partir de reentrâncias ou poços de corrosão
  • Intrusão de contaminação e/ou água
  • Se a vida útil de fadiga de rolamento for menor do que o esperado, revise o tamanho do fuso de esferas
  • Melhore a precisão da montagem
  • Melhore a forma de lubrificação
  • Selecione um lubrificante adequado
  • Evite carga de impacto no fuso de esferas
  • Melhore a capacidade de vedação do fuso de esferas

Descamação 1

Parte: Eixo do parafuso

Sintoma: A superfície da bola descasca como escamas

Causa: Carga de deslocamento excessiva em uma porca esférica

Descamação 2

Parte: Porca esférica

Sintoma: A superfície da bola descasca como escamas

Causa: Carga de deslocamento excessiva em uma porca esférica iniciada por eixo de fuso de esferas desalinhado