Mood 3 Products

Rachaduras

Condição de danoPossíveis causasContramedidas
Rachaduras no anel da pista e nos elementos rolantes. O uso contínuo sob esta condição leva a rachaduras ou fraturas maiores.
  • Interferência excessiva
  • Carga excessiva, carga de choque
  • Progressão da descamação
  • Geração de calor e atrito causados pelo contato entre as peças de montagem e o anel da pista
  • Geração de calor devido à fluência
  • Ângulo cônico ruim do eixo cônico
  • Cilíndrica pobre do eixo
  • Interferência com o chanfro do rolamento devido a um grande raio de canto do eixo
  • Corrija a interferência
  • Verifique as condições de carga
  • Melhore o método de montagem
  • Use um formato de eixo apropriado

 

Clique em uma foto para ampliá-la


Rachaduras 1

Parte: Anel externo de um rolamento de rolos cilíndricos de duas carreiras
Sintoma: Ocorrem rachaduras térmicas na face lateral do anel externo
Causa: Geração anormal de calor devido ao deslizamento de contato


Rachaduras 2

Parte: Rolo de um rolamento axial de rolos cônicos
Sintoma: Rachaduras térmicas ocorrem na grande face final do rolo
Causa: Geração de calor devido ao deslizamento com a nervura do anel interno sob lubrificação deficiente


Rachaduras 3

Parte: Anel externo de um rolamento de rolos cilíndricos de duas carreiras
Sintomas: Rachaduras propagadas para fora nas direções axial e circunferencial a partir da origem da descamação na superfície da pista
Causa: Descamação devido a uma falha devido a choque


Rachaduras 4

Parte: Anel externo de um rolamento de rolos cilíndricos de duas carreiras usado para laminação do anel externo (rotação do anel externo)
Sintoma: Rachaduras na superfície externa
Causa: Desgaste plano e geração de calor devido à não rotação do anel externo


Rachaduras 5

Parte: Superfície da pista do anel externo de danos "Rachaduras 4"
Sintoma: Rachadura na superfície externa se propagando para a pista


Rachaduras 6

Parte: Anel interno de um rolamento autocompensador de rolos
Sintoma: Rachaduras axiais na superfície da pista
Causa: Grande tensão de encaixe devido à diferença de temperatura entre o eixo e o anel interno


Rachaduras 7

Parte: Seção transversal do anel interno rachado de danos "Rachaduras 6"
Sintoma: A origem está diretamente abaixo da superfície da pista


Rachaduras 8

Parte: Rolo de um rolamento de rolo esférico
Sintoma: Rachaduras axiais na superfície de rolamento