Mood 3 Products

Rastejar

Condição de danoPossíveis causasContramedidas
A fluência é o fenômeno em rolamentos em que ocorre um deslizamento relativo entre as superfícies de encaixe e, portanto, cria uma folga entre a superfície. Creep causa uma aparência brilhante, ocasionalmente com Scoring ou Wear.
  • Interferência insuficiente ou ajuste frouxo
  • Aperto insuficiente da luva
  • Verifique a interferência e evite a rotação
  • Corrija o aperto da manga
  • Estude a precisão do eixo e do mancal
  • Pré-carga na direção axial
  • Aperte a face lateral do anel da pista
  • Aplique adesivo na superfície de encaixe
  • Aplique uma película de lubrificante na superfície da conexão

Clique em uma foto para ampliá-la

Criatura 1

Parte: Anel interno de um rolamento autocompensador de rolos

Sintoma: Fluência acompanhada de pontuação da superfície do furo

Causa: interferência insuficiente

Criatura 2

Parte: Anel externo de um rolamento autocompensador de rolos

Sintoma: Rastejamento em toda a circunferência da superfície externa

Causa: Ajuste solto entre o anel externo e a carcaça