Escamamento
Condição de dano | Possíveis causas | Contramedidas |
O escamamento ocorre quando pequenos pedaços de material de rolamento são separados da superfície lisa da pista ou dos elementos rolantes devido à fadiga do rolamento, criando regiões com textura áspera e grossa. |
|
|
Clique em uma foto para ampliá-la

Escamamento 1
Parte: Anel interno de um rolamento de esferas de contato angular.
Sintoma: Escamamento em torno da metade da circunferência da superfície da pista.
Causa: Lubrificação deficiente devido à entrada de refrigerante de corte no rolamento.

Escamamento 2
Parte: Anel interno de um rolamento de esferas de contato angular.
Sintoma: Escamamento diagonal ao longo da pista.
Causa: Mau alinhamento entre o eixo e a carcaça durante a montagem.

Escamamento 3
Parte: Anel interno do rolamento rígido de esferas.
Sintoma: Escamamento da pista no campo da bola.
Causa: Amassados devido à carga de choque durante a montagem.

Escamamento 5
Peça: Anel externo de dano “Escamamento 4”
Sintoma: Escamamento da superfície da pista no passo da bola
Causa: Amolgadelas devido à carga de choque

Escamamento 6
Peça: Bolas de dano “Escamamento 4”
Sintoma: Escamamento da superfície da bola
Causa: Amolgadelas devido à carga de choque

Escamamento 7
Peça: Anel interno de um rolamento de rolo esférico
Sintoma: Escamamento de apenas uma pista em toda a sua circunferência
Causa: Carga axial excessiva

Escamamento 8
Peça: Anel externo de dano “Escamamento 7”
Sintoma: Escamamento de apenas uma pista em toda sua circunferência
Causa: Carga axial excessiva

Escamamento 9
Peça: Anel interno de um rolamento de rolo esférico
Sintoma: Escamamento de apenas uma linha de pista
Causa: Má lubrificação

Escamamento 10
Peça: Rolos de um rolamento de rolos cilíndricos
Sintoma: Escamamento
Causa: Arranhões causados durante montagem incorreta
Compartilhar