Mood 3 Products

Manchas

Condição de danoPossíveis causasContramedidas

Manchas são danos superficiais que ocorrem a partir de uma coleção de pequenas apreensões entre os componentes do rolamento causadas pela ruptura e/ou deslizamento do filme de óleo.

A rugosidade da superfície ocorre junto com o derretimento.

  • Alta velocidade e carga leve
  • Aceleração/desaceleração repentina
  • Lubrificante inadequado
  • Entrada de água
  • Melhore a pré-carga
  • Melhore a folga do rolamento
  • Use um lubrificante com boa capacidade de formação de filme de óleo
  • Melhore o mecanismo de vedação

Clique em uma foto para ampliá-la


Mancha 1

Parte: Anel interno de um rolamento de rolos cilíndricos
Sintoma: Manchas ao redor da circunferência da superfície da pista
Causa: Deslizamento do rolo devido à quantidade excessiva de graxa


Mancha 2

Parte: Anel externo de dano "Mancha 1"
Sintoma: Manchas ao redor da circunferência da superfície da pista
Causa: Deslizamento do rolo devido à quantidade excessiva de graxa


Mancha 3

Parte: Anel interno de um rolamento autocompensador de rolos
Sintoma: Manchas ao redor da circunferência da superfície da pista
Causa: Lubrificação deficiente


Mancha 4

Parte: Anel externo de um rolamento autocompensador de rolos
Sintoma: Mancha parcial ao redor da circunferência da superfície da pista
Causa: Lubrificação deficiente

 


Mancha 5

Parte: Anel interno de um rolamento autocompensador de rolos
Sintoma: Mancha parcial ao redor da circunferência da superfície da pista
Causa: Lubrificação deficiente


Mancha 6

Parte: Anel externo de dano "Mancha 5"
Sintoma: Mancha parcial ao redor da circunferência da superfície da pista
Causa: Lubrificação deficiente


Mancha 7

Parte: Rolos convexos de dano "Mancha 5"
Sintoma: Manchas nas superfícies de rolamento
Causa: Lubrificação deficiente