Mood 3 Products

Peças de recirculação de esferas danificadas

Condição de danoPossíveis causasContramedidas
As bolas ficam livres do deslizamento da bola devido a peças de recirculação de bolas de plástico quebradas..
  • Recirculação da esfera desativada por desgaste anormal causado por falha de lubrificação e partículas intrusas (caminho de recirculação da esfera entupida)
  • Em um caso de especificação de trilho de topo, uma peça de recirculação de esferas colidiu com o trilho na posição de encaixe do trilho devido ao desalinhamento excessivo dos trilhos nas direções lateral e vertical
  • A velocidade de alimentação excedeu a velocidade permitida
  • Revise o sistema de lubrificação e lubrificante
  • Melhorar a função de vedação
  • Melhore a precisão de butting (precisão de alinhamento lateral e vertical na posição de butting)
  • Revise a velocidade de alimentação. Foco na guia linear com tampa de extremidade de alta velocidade

 

Peças de recirculação de esferas danificadas

Parte: Tampa final do controle deslizante de bola

Sintoma: As bolas estão livres

Causa: A tampa da extremidade está danificada por desalinhamento excessivo na posição de topo de dois trilhos. Deslizamento de esferas operado em alta velocidade acima da velocidade de alimentação permitida