Download do aplicativo EDD Megaterm

Sobre o EDD Megaterm

O aplicativo EDD Megaterm suporta a configuração e edição de parâmetros e configurações para unidades de acionamento EDD. Este software é para uso no PC e é fornecido gratuitamente.

Nota: O software pode ser usado apenas com unidades de acionamento EDD.

Depois de concordar com o contrato de licença na página seguinte, você pode prosseguir com o download do software e do Manual de Instruções.

 

Nome da categoriaNomeTipo de arquivo

Arquivo

Tamanho

Ver.
(Data de lançamento)
SoftwareEDD Megaterm Windows 7 (32-bit)ZIP7.43 MB
1.2.2.0
(2023/03/03)
SoftwareEDD Megaterm Windows 7 (64-bit)ZIP7.44 MB1.2.2.0
(2023/03/03)
SoftwareEDD Megaterm Windows 10 (32-bit)ZIP7.43 MB1.2.2.0
(2023/03/03)
SoftwareEDD Megaterm Windows 10 (64-bit)ZIP7.44 MB1.2.2.0
(2023/03/03)

Ambiente de operação de software de aplicativo Megaterm:

OS*1Windows 7 Home/Professional/Enterprise/Ultimate
Windows 10 Home/Pro/Enterprise
*1 With Internet Explorer 11 or above
CPU1 GHz or above 32-bit (x86) or 64-bit (x64) CPU
Memória1 GB or above (32-bit) or 2 GB or above (64-bit)
HDD16 GB (32-bit) or 20 GB (64-bit) or more free space available
Tela800 × 600 (SVGA) or above
PortasUSB

Com as seguintes fontes do sistema:

  • Correio Novo, Arial
Instalando o EDD Megaterm

1. Vitória USB
Execute o WinUSB em [\Install\WinUSB\WinUSB.vbs] e instale os drivers de dispositivo.

2. Megatermo EDD
Execute a instalação em [\Install\EDDmegaterm\setup.exe] e instale o aplicativo Megaterm.

Como usar o EDD Megaterm

Após a conclusão da instalação, consulte a "Ajuda on-line”.

Anotações:

  1. Os nomes de empresas e produtos listados são marcas registradas de suas respectivas empresas.
  2. É proibida a reprodução, cópia ou alteração das informações contidas nelas contidas sem permissão da NSK Ltd.
  3. As informações contidas nele estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Contrato de Licença do Programa NSK

Este "Programa" é protegido por direitos autorais da NSK Ltd. (doravante NSK) e não está à venda; é licenciado para uso. De acordo com os termos deste Contrato de Licença, a NSK concede ao usuário direitos de uso do "Programa" no país onde foi baixado (doravante denominado "Contrato de Uso"). A NSK não assume nenhuma responsabilidade pela instalação, uso ou resultados do "Programa" ou que eles atendam às expectativas do usuário.

1. Direitos de uso

Uso do "Programa"

Para cada download do "Programa", o usuário pode (1) usar o "Programa" em uma máquina ou (2) transferir o "Programa" para terceiros.

Se o "Programa" for transferido para terceiros, este "Contrato de Licença do Programa NSK" também deverá ser transferido. O usuário pode transferir o programa para terceiros, desde que o cessionário concorde com o "Contrato de Licença do Programa NSK". Depois que um terceiro concordar com o contrato, os direitos de uso do usuário original serão encerrados.

O usuário NÃO deve (1) transferir ou usar o "Programa" de qualquer forma não especificada por este Contrato de Licença; (2) transmitir o "Programa" por e-mail, etc.; (3) duplicar, alterar, combinar ou distribuir o "Programa"; (4) descompilar, desmontar, fazer engenharia reversa ou adaptar o "Programa"; ou (5) relicenciar, arrendar ou emprestar o "Programa".

2. Direitos autorais

Em todos os casos, os direitos autorais deste software, documentação, etc. pertencem à NSK.

3. Garantia

Este programa é fornecido no estado em que se encontra, sem garantia de qualquer tipo.

Nenhum serviço de programa, como atualizações, etc., será fornecido.

A garantia especificada acima para o "Programa" substitui todas as outras garantias, expressas ou implícitas, e incluindo as garantias legais contra defeitos, para comercialização ou adequação à finalidade.

4. Limitação de responsabilidade

A NSK não se responsabiliza por lucros cessantes, danos indiretos, danos prolongados ou danos que ocorram por motivos extraordinários, previstos ou imprevistos.

A NSK não se responsabiliza por reclamações por danos de terceiros. A Limitação de Responsabilidade acima também se aplica a reclamações por danos/perdas contra o desenvolvedor do "Programa" que forneceu o "Programa" à NSK.

5. Outros

O usuário pode rescindir este Contrato de Uso a qualquer momento sem notificar a NSK. Nesse caso, os direitos de uso do usuário para o "Programa" serão encerrados.

A NSK também pode rescindir este contrato se o usuário violar este Contrato de Uso. Nesse caso, os direitos de uso do programa serão revogados e o usuário deverá excluir, destruir ou tornar inutilizáveis quaisquer cópias do software que possua.

Download do aplicativo EDD Megaterm

Faça o download do arquivo apropriado abaixo e instale o aplicativo.

Se você já estiver usando o EDD Megaterm, desinstale o EDD Megaterm que está usando e reinstale a versão mais recente.

Nome da categoriaNomeTipo de arquivo

Arquivo

Tamanho

Ver.
(Data de lançamento)
SoftwareEDD Megaterm Windows 7 (32-bit)ZIP7.43 MB
1.2.2.0
(2023/03/03)
SoftwareEDD Megaterm Windows 7 (64-bit)ZIP7.44 MB1.2.2.0
(2023/03/03)
SoftwareEDD Megaterm Windows 10 (32-bit)ZIP7.43 MB1.2.2.0
(2023/03/03)
SoftwareEDD Megaterm Windows 10 (64-bit)ZIP7.44 MB1.2.2.0
(2023/03/03)