精密アンギュラ玉軸受
概要

NSK精密アンギュラ玉軸受は、用途に合わせて最適な仕様をお選びいただけるよう多彩なシリーズを取り揃えています。工作機械主軸など回転体の振れ精度が高く要求される用途や、回転速度が速い用途に最適です。
特長
- ISO規格のベーシックなシリーズから工作機械を対象にした専用シリーズをラインナップ
- グリース封入済みシール付きアンギュラ玉軸受をシリーズ化
- 高機能軸受ロバストシリーズは高剛性シリーズから超高速シリーズまで幅広くラインナップ
製品一覧
よくある質問
製品資料
※カタログ一覧、カタログ注文は「 カタログ・CADデータ 」から。
2D/3D CADデータダウンロード
ベアリング製品および精機製品(ボールねじ、NSKリニアガイド)の2D/3D CADデータがダウンロードいただけます。ぜひご利用ください。
※PARTcommunityは、CADENAS GmbHが提供する無料のCADデータダウンロードサービスです。