Fachbeiträge
Technische Einblicke
Diese Fachbeiträge basieren auf dem gesammelten Fachwissen unserer Techniker in Bezug auf die Leistungsdaten unserer Produkte, Merkmale von Lagern, Werkstoffen, Schmiermitteln, Anwendungen, Lagerkomponenten und vieles mehr.
Die Beiträge sollen bei der Auswahl der richtigen Lager eine Hilfestellung geben, einen Überblick über die typischen Problembereiche liefern und einige unserer zahlreichen technischen Verbesserungen und Entwicklungen veranschaulichen.

Hochkorrosionsbeständiger Edelstahl ES1
ES1-Wälzlager aus legiertem Stahl mit Stickstoffanteil – eine Lösung, die herkömmliche Alternativen in den Bereichen Korrosionsbeständigkeit und Lagerlebensdauer deutlich überlegen ist und die Kosten für Wartung und Austausch signifikant reduziert
Download Fachbeitrag

Pendelrollenlager für allgemeine Industrieanwendungen
Pendelrollenlager mit neuem Käfigdesign: Optimierte Konstruktion und fortschrittliche NSK Technologie gewährleisten ein neues Maß an Leistungsfähigkeit und hohe Tragzahlen in sämtlichen Anwendungen.

NSK Linearführungen der DH- und DS-Serie
Die spezielle Wärmebehandlungstechnologie von NSK ermöglicht eine doppelt so lange Lebensdauer im Vergleich zu herkömmlichen Produkten und sorgt für eine langfristige Anlagenzuverlässigkeit.

Aufbewahrung von Wälzlagern
Wälzlager sind hochwertige Produkte, die eine sorgfältige Handhabung erfordern. Die Leistung fortschrittlicher Wälzlager ist auf dem neuesten Stand der Technik, da sie häufig nahe an ihren vorgesehenen Betriebsgrenzen betrieben werden.

Wälzlagerdichtungen
Wälzlagerdichtungen können verhindern, dass Schmiermittel austritt und Staub, Wasser oder andere schädliche Stoffe wie Metallpartikel in das Lager gelangen.

NSK App „Verify“ für Hochgenauigkeitslager
Die NSK App für mobile vereinfacht das Auswählen von Genauigkeitslagern und den zugehörigen Prozess zur Integration in eine Konstruktion
Download Fachbeitrag

27-stellige NSK Artikelbezeichnung (N27)
Erläuterung der NSK Artikelbezeichnung - Beschreibung und Bedeutung der gängisten Codes und Beispiele der Produktmerkmale
Download Fachbeitrag

HDY2 - Wälzlager mit isolierender Keramikbeschichtung
Fördern Energieeffizienz und unterstützen die wachsende Verbreitung von invertergesteuerten Motoren.

Elektromotoren auf leisen Pfaden
Laufgeräusche von Elektromotoren minimieren und einen reibungslosen Betrieb gewährleisten

Technologietransfer von reibungsarmen Wälzlagern aus dem Automotive-Bereich
Mehr Energieeffizienz für MRO’s

Produktpiraterie - Lassen Sie sich nichts vormachen
Woran erkennen Sie ein gefälschtes Wälzlager?
Download Fachbeitrag

Längere Lebensdauer von Motoren und Getrieben
Wälzlager, die unter extremen Bedingungen eingesetzt werden, müssen auch bei höheren Drehzahlen und Belastungen zuverlässig funktionieren.
Download Fachbeitrag

„TL“-Stahl von NSK erhöht Bruchfestigkeit von Innenringen
Widerstandsfähig und langlebig: Pendelrollenlager mit TL-Spezifikation
Download Fachbeitrag

Bestimmen Sie die Qualität von Kugelgewindetrieben
Die Auswahl eines geeigneten Präzisions-Kugelgewindetriebs für eine Anwendung ist beileibe keine einfache Aufgabe, aber von entscheidender Bedeutung!

Maximieren Sie die Lebensdauer von Spindellagern
Ein angemessenes Einlaufverfahren erhöht die Lebensdauer von Lager und Schmierstoff

TF Tough Steel von NSK für harte Betriebsbedingungen
Das NSK-Konzept für Langlebigkeit in verschmutzten Umgebungen ist in der Lagerindustrie einzigartig

Passungen von Welle und Gehäuse
Voraussetzung für eine lange Lagerlebensdauer ist die Auswahl eines Lagers der richtigen Art und Größe

Mischbarkeit von Schmierfetten
Bestimmte Fette können nicht mit anderen gemischt werden, auch wenn beide Sorten für sich die Spezifikationen erfüllen
Download Fachbeitrag

Dichtungen und Deckscheiben
Lager mit Dichtungen und Deckscheiben von NSK dauerhaft schützen
Teilen