Wälzlager - 05/10/2020
Neuer Katalog: Wälzlager für Elektromotoren

Mit einem neuen Katalog stellt NSK das umfangreiche Standardprogramm von Wälzlagern vor, die für die Wellenlagerung von Elektromotoren entwickelt wurden. Der Fokus liegt dabei auf Rillenkugellagern und Zylinderrollenlagern.
Der 36seitige Katalog beschreibt zunächst die Anforderungen, die in einzelnen Anwendungsbereichen von Elektromotoren an die Wälzlager gestellt werden: Servoantriebe, Hochleistungsantriebe, drehzahlgeregelte Antriebe und Kfz-Elektroantriebe.
Für jeden dieser vier Bereiche werden die geeigneten Baureihen und ihre Konstruktionsmerkmale vorgestellt. Das gilt sowohl für die Standardbaureihen als auch für die NSKHPS-Hochleistungslager und für die Optionen, die für den Einsatz der Lager als Motorwellenlager zur Verfügung stehen. Dazu gehören u.a. Hochleistungsfette und Dichtungen sowie, je nach Anforderungsprofil, Wälzlager mit Kunststoffkäfigen, Rillenkugellager mit Keramik-kugeln sowie Creep-free-Wälzlager zur Minimierung von Passungsrost.
Der Katalog enthält außerdem nützliche Informationen u.a. über die Schadensdiagnose von Wälzlagern mit Hilfe der Schall- bzw. Vibrationsanalyse sowie zur Auswahl und Lebensdauerberechnung des verwendeten Fettes. Abgerundet wird der Inhalt durch eine Vorstellung von typischen Schadensbildern, die bei Wälzlagern in Elektroantrieben auftreten können.
Der Katalog kann als Printversion bei NSK angefordert oder im pdf-Format auf der Homepage heruntergeladen werden:
www.nsk-literature.com/de/industrial-motor-bearings
Bild: Mit einem neuen Katalog stellt NSK das umfangreiche Standardprogramm von Wälzlagern für Elektromotoren vor.
Teilen